Takarósapka műanyag szürke 10901-99-302
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Takarósapka összekötőkhöz
- Egyszerűen felhelyezhető
- Véd portól és szennyeződéstől
Mennyiségi egység
0,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 2
i típus
Alak
B
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
szürke
ESD
elektrosztatikus
kisülés
nem
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PA műanyag, üvegszál-erősítésű.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
Az összekötők csavarkötései a takarósapkákkal zárhatók le. A takarósapkák szerszám nélkül felhelyezhetők és védik a mélyedéseket a szennyeződésektől és a porlerakódásoktól.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.