text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-idom csőösszekötő Ø30, 8-as
Kivitel 1
elfordulás elleni biztosítással
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
alumínium
ESD elektrosztatikus kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.

Derékszögű csatlakozáshoz. A T-idom csőösszekötővel kör keresztmetszetű és profilcsövek kombinálhatók 8-as hornyú, I-es típusú alumínium profilcsövekkel. Az adapterlemez elfordulás ellen biztosítva csavarozzák fel az alumínium profil 8-as hornyára. Ehhez a négy elfordulás elleni biztosítóból kettőt el kell távolítani.

A T-idom csőösszekötő, 8-as horonyhoz való csatlakozással, integrált, nagy teherbírású elfordulás elleni biztosítással rendelkezik. Pontos és tartós beállítást biztosít a Ø30 átmérőjű profilcsöveknek. Az elfordulás elleni biztosító szükség esetén csavarhúzóval eltávolítható. Erre szükség van, hogy a Ø30 átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez a T-idom csőösszekötőben.
Szállítási terjedelem
2 T-idom csőösszekötő féldarab.
1 adapterlemez
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, horganyzott.
1 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.

A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak