text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Plain bearing
Version 2
Type I
Main material
plastic
Main colour
black
Component material
aluminium
Surface finish component
anodized
ESD electrostatic discharging
yes
Profile
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Csúszóelem: műanyag POM.
Közdarab: alumínium
Kivitel
Csúszóelem: fekete.
Közdarab: eloxált.
További információk
A siklócsapágy lehetővé teszi a súrlódásmentes és kenőanyagmentes mozgást 30 mm külső átmérőjű kör keresztmetszetű és profilcsöveken.

Lehetséges a radiális és a lineáris mozgás.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak