Profilcső Ø30 alumínium eloxált 10900-05-08300X1000
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Moduláris sokoldalúság széleskörű tartozékok révén
- Profilcső rendszer az intelligens üzemi eszközök felépítésére.
- Integrált 8 mm-es horonnyal
Mennyiségi egység
17,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Profilcső Ø30
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
L=Hossz
1000
F1 max.
kN
3,5
Horonyszélesség
8
L
max.
6000
Profil
Ø30
Tehetetlenségi nyomaték
Torzió
cm⁴
0,76
UNSPSC Code
31161501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil könnyű kivitelben, súlyoptimalizált és karcsú szerkezetekhez. A három 90° fokos szögben felhelyezett szorítóhoronyra további Ø30 átmérőjű összekötők szerelhetők a profilok egyéb megmunkálása nélkül. Az alakzáró csatlakozásnak köszönhetően különösen stabil szerkezetek alakíthatók ki. Az összekötők bármikor bővíthetők és egyszerűen újra leszerelhetők.
Ezenkívül ez a profil 8-as méretű horonnyal rendelkezik. Erre a horonyra további adapterek nélkül egyéb tartozék alkatrészek, összekötők vagy I-es típusú, 8-as horonnyal rendelkező alumínium profilok csatlakoztathatók.
Ezenkívül ez a profil 8-as méretű horonnyal rendelkezik. Erre a horonyra további adapterek nélkül egyéb tartozék alkatrészek, összekötők vagy I-es típusú, 8-as horonnyal rendelkező alumínium profilok csatlakoztathatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.