text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Munkalaptartó sarokelem
Kivitel 2
i típus
Alak
A
Alaktípus
kétoldalt
Alaptest anyaga
acél
ESD elektrosztatikus kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lemezes anyagok rögzítéséhez 30 mm-es külső átmérőjű kör keresztmetszetű vagy profilcsöveken.

Robusztus rögzítőelem lemezes anyagok rögzítésére. A teherbíró acél csőbilincset összecsavarozzák a profilcsővel és így megbízható rögzítésről gondoskodik. Lehetséges megoldás, hogy a bilincseket először a felületelemre rögzítik. Ezután az egész elem egyszerűen a csőkeretre függeszthető.

Általában minden sarokban A alakú munkalaptartó sarokelemet helyeznek el. A B alakú munkalaptartó sarokelemet hosszú lemezek esetében használják. Ezek csökkentik a belógást.

Méretre szabott lemezeknél, kérjük, vegye figyelembe: Ha összekötőket alkalmaznak, akkor a lemezeknek az összekötőnél min. 5 mm-es kioldási helyre van szüksége vagy min. 5 mm-es körbe futó résre.
Szállítási terjedelem
A alak:
1 munkalaptartó sarokelem.
2 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16, galvanikusan horganyzott.

B alak:
1 munkalaptartó sarokelem.
1 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16, galvanikusan horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought