Keresztidom csőösszekötő Ø30 alumínium 10901-08-30
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Két részből áll, ezáltal egyszerű a szerelés
- Pontosan 90° fokos csatlakozások
- Előszerelt
Mennyiségi egység
6,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztidom csőösszekötő Ø30
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
alumínium
ESD
elektrosztatikus
kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
A 90° fokos szögben keresztező összekötőkhöz. Az előre szerelt keresztidom csőösszekötő közvetlenül pozicionálható és rögzíthető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre. A két fél részből álló keresztidom csőösszekötő, erősítés és bővítés céljából utólag is felszerelhető a meglévő szerkezetre.
A 90° fokos szögben keresztező összekötőkhöz. Az előre szerelt keresztidom csőösszekötő közvetlenül pozicionálható és rögzíthető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre. A két fél részből álló keresztidom csőösszekötő, erősítés és bővítés céljából utólag is felszerelhető a meglévő szerkezetre.
Szállítási terjedelem
2 keresztidom csőösszekötő féldarab
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, galvanikusan horganyzott.
1 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, galvanikusan horganyzott.
1 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.