Homlok összekötő acél horganyzott 10921-10-150
- -
- -
- -
Sales unit
10,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Butt connector
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
UNSPSC Code
24100000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Két görgősor homlokoldali összekötésére.
A görgősorokat mindkét oldalról a homlok összekötőbe tolják. Az önformáló csavarok rögzítik a görgősorokat.
A görgősorokat mindkét oldalról a homlok összekötőbe tolják. Az önformáló csavarok rögzítik a görgősorokat.
Szállítási terjedelem
1 sínösszekötő.
4 önformáló csavar DIN 7500 C alak - S5 x 8 - Torx T25.
4 önformáló csavar DIN 7500 C alak - S5 x 8 - Torx T25.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.