Görgő golyóscsapággyal műanyag fekete 10920-30
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Mozgatott alkatrészek vezetéséhez
- Nem igényel kenést
Mennyiségi egység
8,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgő
Kivitel 1
golyóscsapággyal
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Görgő: műanyag PA, üvegszemcse erősítésű.
Szerelő alkatrészek: acél.
Szerelő alkatrészek: acél.
Kivitel
Görgő: fekete.
Szerelő alkatrészek, galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek, galvanikusan horganyzott.
További információk
Görgő golyóscsapággyal. Mozgatott alkatrészek alumínium profilra szerelt csúszólécen történő vezetésére vagy mozgatott áruk oldalirányú vezetésére.
Szállítási terjedelem
1 görgő
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, galvanikusan horganyzott.
2 alátét DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, galvanikusan horganyzott.
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, galvanikusan horganyzott.
2 alátét DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, galvanikusan horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.