text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgő
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
ESD elektrosztatikus kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Görgő: műanyag PA, szénszállal erősített
Kivitel
fekete.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.

A görgő feltolható Ø30 átmérőjű kör keresztmetszetű és profilcsövekre. A görgő tengelyként használja a profilt. A görgő kenőanyag nélkül fut a csövön.

A görgő oldalirányú vezetésre vagy görgősorok átmeneténél alátámasztásként szolgál. Ily módon a tartályok vagy áruk biztonságosan és nyugodt mozgással vezethetők a vázon.

Több görgőt egymás mellett elhelyezve szélesebb görgőfelület hozható létre.

A műanyag görgők súrlódásából eredő statikus feltöltést a profil vezeti el.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought