text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felületelem rögzítő
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
műanyag
ESD elektrosztatikus kisülés
nem
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Felületelem és távtartó, műanyag PA
Szerelőkészlet, acél.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
Szerelőkészlet galvanikusan horganyzott.
További információk
Felületelemek vagy más tetszés szerinti alkatrészek univerzális rögzítéséhez 30 mm-es külső átmérőjű kör keresztmetszetű vagy profilcsöveken.

A felhasználás céljától függően a felületelem rögzítése a mellékelt távtartóval, vagy anélkül történik.

Ideális felületelemek, mint pl. burkolatok, kis terhelésű, belátás elleni vagy fröccsenésvédelem, rögzítésére.
Szállítási terjedelem
1 felületelem rögzítő.
1 távtartó.
1 négylapú anya DIN 557 - M5, galvanikusan horganyzott.
1 menetvágó csavar SF4 x 12, galvanikusan horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought