text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőbilincs
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
acél
ESD elektrosztatikus kisülés
igen
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Alumínium profilok, horonyméret 8, típus I, stabil, csavarodásmentes rögzítésére 30 mm külső átmérőjű kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.

A 8-as hornyos, I-es típusú alumínium profilok a bilinccsel nagyon egyszerűen integrálhatók egy csőszerkezetbe. A bilincs nagyon laposan fekszik, mégis rendkívül csavarodásálló.

Ideálisan alkalmazható alumínium profilok rögzítésére görgősíneken.
Szállítási terjedelem
1 csőbilincs.
2 horonyanya - horonyméret 8 - M6, galvanikusan horganyzott.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, galvanikusan horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak