Akasztós adapter változtatható acél horganyzott 10921-12-2403030
- Tartozékok görgősorokhoz, acél
Mennyiségi egység
6,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Akasztós adapter
Kivitel 1
változtatható
Alak
U
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
UNSPSC Code
24100000
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az akasztós adapterek a görgősorok, acél, kör keresztmetszetű csövekbe vagy profilcsövekbe Ø30 történő beakasztására szolgálnak. Görgősorokhoz változó dőlésszöggel.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be a kör keresztmetszetű csőbe vagy profilcsőbe Ø30. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
I alak: egy beakasztó horoggal.
U alak: két beakasztó horoggal.
Az I alak beakad az U alakba. Így a görgősor síkban marad.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be a kör keresztmetszetű csőbe vagy profilcsőbe Ø30. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
I alak: egy beakasztó horoggal.
U alak: két beakasztó horoggal.
Az I alak beakad az U alakba. Így a görgősor síkban marad.
Szállítási terjedelem
1 akasztós adapter.
5 ill. 6 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16.
5 ill. 6 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.