Akasztós adapter acél horganyzott 10921-13-403040
- Tartozékok görgősorokhoz, acél
Mennyiségi egység
6,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Akasztós adapter
Alak
A
Alaktípus
ütköző nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
H=Magasság
30,6
UNSPSC Code
24100000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az akasztótartók az acélból készült görgősorok a 40 mm-es alumíniumprofilba történő beakasztására szolgálnak.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be az alumíniumprofilba. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
A alak: ütköző nélkül.
B alak: ütközővel. Ez az akasztós adapter terhek és szerszámtartó megállítására szolgál a szállítószakasz végén.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be az alumíniumprofilba. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
A alak: ütköző nélkül.
B alak: ütközővel. Ez az akasztós adapter terhek és szerszámtartó megállítására szolgál a szállítószakasz végén.
Szállítási terjedelem
1 akasztós adapter.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.