Profilvezető horgany 10449-1000
- Nagy teherbírású profilvezető fémből
- Jó csúszási jellemzőkkel rendelkező műanyag betétekkel
- Kenőanyagmentes
- Kopásálló
Mennyiségi egység
7,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Profilvezető
Alak
S
Alaktípus
standard
Alaptest
anyaga
horgany
Komponens
anyaga
POM
UNSPSC Code
31171506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alaptest: cinkprésöntvény.
Csúszóelemek: POM műanyag.
Csatlakoztatható elemek: horganyzott acél.
O-gyűrű: EPDM.
Csúszóelemek: POM műanyag.
Csatlakoztatható elemek: horganyzott acél.
O-gyűrű: EPDM.
További információk
Fém profilvezető csúszóbetétes műanyag csúszóelemekkel. A profilvezető lehetővé teszi az I-es típusú alumínium profilok alacsony kopású lineáris mozgatását 8 mm-es horonnyal. A kenés hiánya rendkívül érzéketlenné teszi a rendszert a szennyeződésekkel szemben.
A profilvezető maximális megengedett terhelése Fmax. = 50 N.
A több csúszószánnal rendelkező csúszóvezetőket fix csapágy (F alak) és szabad csapágy (L alak) kombinációjaként kell kialakítani. Ez kompenzálja az alaktűréseket és biztosítja a könnyű mobilitást.
S alak: Bármilyen kiegészítő elem csatlakoztatására szolgáló készlet.
L alak: Szabad csapágy használatára szolgáló készlet.
F alak: Fix csapágy használatára szolgáló készlet.
A profilvezető maximális megengedett terhelése Fmax. = 50 N.
A több csúszószánnal rendelkező csúszóvezetőket fix csapágy (F alak) és szabad csapágy (L alak) kombinációjaként kell kialakítani. Ez kompenzálja az alaktűréseket és biztosítja a könnyű mobilitást.
S alak: Bármilyen kiegészítő elem csatlakoztatására szolgáló készlet.
L alak: Szabad csapágy használatára szolgáló készlet.
F alak: Fix csapágy használatára szolgáló készlet.
Szállítási terjedelem
S alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Hatlapú anyák DIN 439 B - M6.
L alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Lencsefejű csavarok ISO 7380 - M5x25.
2 O-gyűrűk DIN 3771 - 5x1,5.
2 Horonycsapok, horonyméret 8 - M5.
F alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Lencsefejű csavarok ISO 7380 - M6x25.
2 O-gyűrűk DIN 3771 - 5x1,5.
2 Horonycsapok, horonyméret 8 - M6.
2 Hatlapú anyák DIN 439 B - M6.
L alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Lencsefejű csavarok ISO 7380 - M5x25.
2 O-gyűrűk DIN 3771 - 5x1,5.
2 Horonycsapok, horonyméret 8 - M5.
F alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Lencsefejű csavarok ISO 7380 - M6x25.
2 O-gyűrűk DIN 3771 - 5x1,5.
2 Horonycsapok, horonyméret 8 - M6.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.