text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Anyag
Alaptest: cinkprésöntvény.
Csúszóelemek: POM műanyag.
Csatlakoztatható elemek: horganyzott acél.
O-gyűrű: EPDM.
Szorítókar: műanyag, üvegszál erősítésű.
Szorítókar-mechanika: acél.
További információk
Fém profilvezető csúszóbetétes műanyag csúszóelemekkel. Kiegészítő szorítókarral a szánrendszer rögzítéséhez. A profilvezető lehetővé teszi az I-es típusú alumínium profilok alacsony kopású lineáris mozgatását 8 mm-es horonnyal. A kenés hiánya rendkívül érzéketlenné teszi a rendszert a szennyeződésekkel szemben.

A profilvezető maximális megengedett terhelése Fmax. = 50 N. A tartóerő 15 Nm maximális meghúzási nyomatéknál 600 N.

A több csúszószánnal rendelkező csúszóvezetőket rögzített csapágy (F alak) és szabad csapágy (L alak) kombinációjaként kell kialakítani. Ez kompenzálja az alaktűréseket és biztosítja a könnyű mobilitást.

S alak: Bármilyen kiegészítő elem csatlakoztatására szolgáló készlet.

L alak: Szabad csapágy használatára szolgáló készlet.

F alak: Fix csapágy használatára szolgáló készlet.
Felszerelés
Az M6x55-ös szorítókar két 40 mm-es alumíniumprofil rögzítésére szolgál.

Kisebb profilok használata esetén a szorítókar menetét ennek megfelelően kell levágni.

Példa:
Négyzetprofil 40 mm + négyzetprofil 20 mm: Vágja a menetet 35 mm-re.
Négyzetes profil 40 mm + 10 mm-es felületi elem: 25 mm-re vágott menet.

A szorítókarok külön is kaphatók a 06610-es szám alatt.
Szállítási terjedelem
S alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Hatlapú anyák DIN 439 B - M6.
1 Szorítókarok M6x55 alátéttel DIN 9021 6,4 mm és speciális horonycsapokkal, horonyméret 8 - M6.

L alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Lencsefejű csavarok ISO 7380 - M5x25.
2 O-gyűrűk DIN 3771 - 5x1,5.
2 Horonycsapok, horonyméret 8 - M5.
1 Szorítókarok M6x55 alátéttel DIN 9021 6,4 mm és speciális horonycsapokkal, horonyméret 8 - M6.

F alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Lencsefejű csavarok ISO 7380 - M6x25.
2 O-gyűrűk DIN 3771 - 5x1,5.
2 Horonycsapok, horonyméret 8 - M6.
1 Szorítókar M6x55 alátéttel DIN 9021 6,4 mm és speciális horonycsappal, horony 8 - M6.

Más vásárlók is vásároltak