text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó darab
Kivitel 1
görgősínekhez
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
UNSPSC Code
31161505
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
A távtartó idom össze van hangolva a görgősín alumínium profilokkal és azokra gyorsan és egyszerűen felszerelhető. A távtartó idomok pl. görgős-, kefe vagy golyós elemek között kerülnek alkalmazásra. A profilokra való felszereléséhez nincs szükség szerszámra. Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak