text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgős elem
Kivitel 1
görgősínekhez
Version 2
compact
Alaptest anyaga
műanyag
Main colour
red
R1=Görgőátmérő
9
Teherbírás N
100
UNSPSC Code
31171525
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
Üveggolyó erősítésű poliamid görgő és kalitka.
Acél tengely.
Kivitel
Fekete kalitka.
A golyó különböző színekben kapható.
További információk
A görgős elemek össze vannak hangolva a görgősín alumínium profilokkal és azokra gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. A profilokra való felszereléséhez nincs szükség szerszámra. A kis tengelytávolságú, kompakt görgők optimális megoldást nyújtanak az érzékeny áruk rázkódásmentes szállításához.
Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak