text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgős elem
Kivitel 1
oldalvezetéssel
Alak
A
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
BN=Horonyhoz
8/10
Teherbírás N
100
UNSPSC Code
31171525
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
Ház, poliamid, üvegszál erősítésű.
Görgők, POM.
Kivitel
Ház és görgők, fekete.
További információk
A görgős elemek alkalmasak tetszőleges hosszúságú és szélességű görgőspályák megvalósítására. Alkalmasak B és I típusú alumínium profilokhoz. Az alsó oldalon elhelyezkedő rugós vezető peckek révén az elemek univerzálisan alkalmasak a 8-as és 10-es hornyokhoz.

A alak rögzítése
A görgős ház alsórészt az alumínium profil hornyába kell helyezni. Az integrált feszítőcsapos ház felsőrészt fel kell helyezni, majd le kell nyomni. A feszítőcsapok és a szorítás révén a görgős elem rögzül és megfeszül a horonyban.
Rajzi hivatkozás
1) oldalvezetéssel
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak