text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csapágyazott csőkarima
Kivitel 1
szállítógörgőhöz
Kivitel 2
golyóscsapágyazással
Alaptest anyaga
poliamid
BN=Horonyhoz
8
D=átmérő
50
F max. N
1000
Típus
I
UNSPSC Code
27111703
VPE
2
X max.
800
X min.
160
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
Csapágykarimák és rögzítőelemek PA-GF.
Csap acélból.
Kivitel
fekete.
Horganyzott csap.
További információk
Két csapágyperem egy szállítógörgőt (támasztógörgőt) alkot a D50 I-es típusú alumínium profillal (10050) kombinálva. A csapágyperemek egyszerűen benyomhatók az alumínium profilcsőbe. Ezek különféle szállítási feladatokhoz használhatók.
A csapágyperemek golyóscsapágyazásúak és rugós rögzítőcsapokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a szállítógörgők utólagos beépítését egy meglévő szerkezetbe.
Egy görgős szállítószalag több szállítógörgő egymás mögé történő felszerelésével jön létre.

A henger tengelyirányú helyzetét a rögzítőelem határozza meg, amely a hatszögre kerül. A csapágyperemek kerületükön V-horonnyal vannak ellátva. Ennek eredményeként egy Ø 4 mm-es körszíjjal történő meghajtás is lehetséges.

Szettben (2 darab) szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak