text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárólemez
Kivitel 1
görgősínekhez
Alaptest anyaga
acél
H=Magasság
80
UNSPSC Code
31161505
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A zárólemezek a görgősín alumínium profilok homlokoldalának lezárására szolgálnak. A zárólemezekkel megakadályozható a betétek kicsúszása. A hosszú kivitelen emellett gumiütköző is felszerelhető.

A zárólemezek szerelőkészletet is tartalmaznak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak