{"product":{"productId":"agid.33846","price":20.63,"name":"40x40-es alumínium profilok I típusú görgősínekhez"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Az alumínium profil össze van hangolva a görgős elemekkel. Ezáltal görgősínek és görgőpályák valósíthatók meg. Az eltérő alkalmazások moduláris és rugalmas felépítést tesznek lehetővé.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.