text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Sarokidom
Kivitel 1
41-es rendszer
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
UNSPSC Code
39121708
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
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Sarokidom két szerelősín 90°-os szögben történő összekötésére.

Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak