text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Sínösszekötő
Kivitel 1
41-es rendszer
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
L=Hossz
184
UNSPSC Code
39121708
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
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Összekötő elem két szerelősín egyszerű összekapcsolásához.

A sínösszekötő lehetővé teszi a sínek pontos egymáshoz igazítását. 4 furattal, amelyek megfelelnek a szerelősíneken lévő oválfuratoknak.
Erőzáró csatlakozás átmenő szerelésnél hatlapfejű csavarok, alátétek és anyák segítségével (a csavarokat, alátéteket és anyákat külön kell rendelni).

Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/41).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak