text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A rögzítőkapocs egy rögzítőkengyel a szerelősínek acélgerendákra történő rögzítéséhez. A rögzítőkapcsot a gerenda mindkét oldalához helyezzük (acélgerendánként mindig 2 rögzítőkapcsot használunk). Fúrásra vagy hegesztésre nincs szükség. A rögzítőkapocs különböző szélességű/vastagságú gerendákhoz alkalmas.

Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak