Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Profiltalp a szerelősínek padlóhoz, mennyezethez vagy falhoz történő biztonságos rögzítéséhez. Az alaplapon az oválfuratok lépcsőzetes elrendezése lehetővé teszi a profiltalp optimális beállítását.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/41).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/41).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.