Profiltalp 28-as rendszer acél galvanikusan horganyzott 10925-50-1128
- Fali és mennyezeti konzol szerelősínekhez
- Gyors szerelés
- Nagy teherbírás
- Ideális szerelősínekhez és sínrendszerekhez
Mennyiségi egység
12,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Profiltalp
Kivitel 1
28-as rendszer
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
UNSPSC Code
39121708
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
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Profiltalp a szerelősínek padlóhoz, mennyezethez vagy falhoz történő biztonságos rögzítéséhez. Az alaplapon az oválfuratok lépcsőzetes elrendezése lehetővé teszi a profiltalp optimális beállítását.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/41).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/41).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.