Konzol 41-es rendszer acél galvanikusan horganyzott 10926-10-11410400
- Fali és mennyezeti konzol szerelősínekhez
- Biztonságos tartás a stabil alaplapon
- Nagyon nagy teherbírás
- Ideális szerelősínekhez és sínrendszerekhez
Mennyiségi egység
69,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Konzol
Kivitel 1
41-es rendszer
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
L=Hossz
475
H
330
H1
283
L1
400
Terhelés
F1 max.
(kN)
4,75
Terhelés
F2 max.
(kN)
5
Terhelés
F3 max.
(kN)
3,7
Terhelés
F4 max.
(kN)
2,45
UNSPSC Code
39121708
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
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Univerzálisan alkalmazható konzolok csővezetékek, gépegységek és sok más alkatrészek rögzítésére. Az alaplapon lévő oválfuratok lépcsőzetes elrendezése lehetővé teszi a konzol optimális beállítását.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.