text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Bracket
Version 1
System 41
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
L=Length
325
H
270
H1
223
L1
300
Load F1 max. (kN)
4,9
Load F2 max. (kN)
7,5
Load F3 max. (kN)
4,8
Load F4 max. (kN)
3,4
UNSPSC Code
39121708
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Univerzálisan alkalmazható konzolok csővezetékek, gépegységek és sok más alkatrészek rögzítésére. Az alaplapon lévő oválfuratok lépcsőzetes elrendezése lehetővé teszi a konzol optimális beállítását.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought