Konzol 28-as rendszer acél galvanikusan horganyzott 10926-1128400
- Fali és mennyezeti konzol szerelősínekhez
- Biztonságos tartás a stabil alaplapon
- Nagy teherbírás
- Ideális szerelősínekhez és sínrendszerekhez
Sales unit
21,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bracket
Version 1
System 28
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
L=Length
400
Load
F1 max.
(kN)
0,35
Load
F2 max.
(kN)
0,7
Load
F3 max.
(kN)
0,35
Load
F4 max.
(kN)
0,2
UNSPSC Code
39121708
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Univerzálisan alkalmazható konzolok csővezetékek, gépegységek és sok más alkatrészek rögzítésére. Az alaplapon lévő oválfuratok lépcsőzetes elrendezése lehetővé teszi a konzol optimális beállítását.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.