{"product":{"productId":"agid.35817","price":2.16,"name":"Háromszög konzol C-profil szerelősínekhez 28-as és 41-es rendszer"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Háromszög konzol három szerelősín összekötésére (hosszirányban, keresztben vagy átlósan). A háromszög konzol a tetejére van szerelve.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.