Gerendabilincs acél galvanikusan horganyzott 10925-71-1110
- A szerelősínek gyors csatlakoztatása
- Nagy teherbírás
- Ideális szerelősínekhez és sínrendszerekhez
Mennyiségi egység
3,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gerendabilincs
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
H
szorítási tartomány
10
UNSPSC Code
39121708
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
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A gerendabilincs a szerelősínek H- vagy T-gerendákhoz történő rögzítésére szolgáló szorítóelem, a gerendák karimájának vastagsága 10-25 mm. A gerendabilincs a gerenda mindkét oldalára rögzíthető (acélgerendánként mindig 2 gerendabilincset használjon). Fúrásra vagy hegesztésre nincs szükség.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.