text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Connection bracket
Version 1
System 28
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
UNSPSC Code
39121708
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Csatlakozó konzol két szerelősín egyszerű összekapcsolásához.

A csatlakozó konzol lehetővé teszi a sínek pontos, 90°-os szögben történő egymáshoz illesztését. 3 furattal, amelyek megfelelnek a szerelősíneken lévő oválfuratoknak. Erőzáró csatlakozás átmenő szerelésnél hatlapfejű csavarok, alátétek és anyák segítségével (a csavarokat, alátéteket és anyákat külön kell rendelni).

Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak