text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelősínek
Kivitel 1
41-es rendszer
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
L=Hossz
1000
Ellenálló nyomaték Wy cm³
2,83
Ellenálló nyomaték Wz cm³
4,47
Max. javasolt terhelés 0,5 m hosszúság esetében kN
4,1
Max. javasolt terhelés 1 m hosszúság esetében kN
2,02
Max. javasolt terhelés 1,5 m hosszúság esetében kN
1,34
Méret
41/41
Tehetetlenségi nyomaték Jy cm⁴
6,11
Tehetetlenségi nyomaték Jz cm⁴
9,16
UNSPSC Code
39121708
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
C-sínjeink ideális megoldást nyújtanak az alkatrészek biztonságos és változatos rögzítésére különböző nagy- és kisipari alkalmazásokban. Robusztus kivitel és sokoldalú felhasználási lehetőségek jellemzik őket, így kiválóan alkalmazhatók összeszerelési és rögzítési projekteknél.
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A szerelősínek kiváló alapot biztosítanak összetett szerkezetek kialakításához. Lehetővé teszik a biztonságos vízszintes és függőleges szerkezetek felépítését. Csővezetékek, elektromos berendezések vagy egyéb alkatrészek biztonságos rögzítésére szolgálnak a gépgyártásban, épületgépészetben vagy elektromos berendezésekben.

A sínszegély bordázott, így a megfelelő tartozékokkal együtt függőleges terhelés felvételére is képes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak