Szerelősínek 41-es rendszer acél galvanikusan horganyzott 10925-30-1114121X3000
- Nagy teherbírás és alkalmazkodóképesség.
- Változatos szerelési lehetőségek
- A szerelősín tetszés szerint rövidíthető.
Mennyiségi egység
40,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelősínek
Kivitel 1
41-es rendszer
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
L=Hossz
3000
Ellenálló nyomaték
Wy
cm³
1,1
Ellenálló nyomaték
Wz
cm³
2,75
Max. javasolt terhelés
0,5 m hosszúság esetében
kN
1,23
Max. javasolt terhelés
1 m hosszúság esetében
kN
0,62
Max. javasolt terhelés
1,5 m hosszúság esetében
kN
0,41
Méret
41/22
Tehetetlenségi nyomaték
Jy
cm⁴
1,27
Tehetetlenségi nyomaték
Jz
cm⁴
5,65
UNSPSC Code
39121708
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
C-sínjeink ideális megoldást nyújtanak az alkatrészek biztonságos és változatos rögzítésére különböző nagy- és kisipari alkalmazásokban. Robusztus kivitel és sokoldalú felhasználási lehetőségek jellemzik őket, így kiválóan alkalmazhatók összeszerelési és rögzítési projekteknél.
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A szerelősínek kiváló alapot biztosítanak összetett szerkezetek kialakításához. Lehetővé teszik a biztonságos vízszintes és függőleges szerkezetek felépítését. Csővezetékek, elektromos berendezések vagy egyéb alkatrészek biztonságos rögzítésére szolgálnak a gépgyártásban, épületgépészetben vagy elektromos berendezésekben.
A sínszegély bordázott, így a megfelelő tartozékokkal együtt függőleges terhelés felvételére is képes.
A sínszegély bordázott, így a megfelelő tartozékokkal együtt függőleges terhelés felvételére is képes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.