Szerelősínek System 28 steel galvanikusan horganyzott 10925-10-1112828X2000
- Nagy teherbírás és alkalmazkodóképesség.
- Változatos szerelési lehetőségek
- A szerelősín tetszés szerint rövidíthető.
Sales unit
15,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mounting rail
Version 1
System 28
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
L=Length
2000
Max. recommended load
by 0,5m length
kN
1,1
Max. recommended load
by 1.5m length
kN
0,37
Max. recommended load
by 1m length
kN
0,55
Moment of inertia
Jy
cm⁴
1,5
Moment of inertia
Jz
cm⁴
2,03
Resistance torque
Wy
cm³
1,05
Resistance torque
Wz
cm³
1,5
Size
28/28
UNSPSC Code
39121708
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
Description
Termékleírás
C-sínjeink ideális megoldást nyújtanak az alkatrészek biztonságos és változatos rögzítésére különböző nagy- és kisipari alkalmazásokban. Robusztus kivitel és sokoldalú felhasználási lehetőségek jellemzik őket, így kiválóan alkalmazhatók összeszerelési és rögzítési projekteknél.
Anyag
Steel.
Version
electro zinc-plated.
Note
The mounting rails provide an excellent basis for the realisation of complex constructions. They enable the creation of safe horizontal and vertical installations. They serve as a basis for the secure fastening of pipes, electrical installations or other components in machine construction, building technology or electrical systems.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.