text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelősínek
Kivitel 1
28-as rendszer
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
L=Hossz
2000
Ellenálló nyomaték Wy cm³
0,43
Ellenálló nyomaték Wz cm³
1,02
Max. javasolt terhelés 0,5 m hosszúság esetében kN
0,5
Max. javasolt terhelés 1 m hosszúság esetében kN
0,24
Max. javasolt terhelés 1,5 m hosszúság esetében kN
0,1
Méret
28/15
Tehetetlenségi nyomaték Jy cm⁴
0,34
Tehetetlenségi nyomaték Jz cm⁴
1,43
UNSPSC Code
39121708
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
C-sínjeink ideális megoldást nyújtanak az alkatrészek biztonságos és változatos rögzítésére különböző nagy- és kisipari alkalmazásokban. Robusztus kivitel és sokoldalú felhasználási lehetőségek jellemzik őket, így kiválóan alkalmazhatók összeszerelési és rögzítési projekteknél.
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A szerelősínek kiváló alapot biztosítanak összetett szerkezetek kialakításához. Lehetővé teszik a biztonságos vízszintes és függőleges szerkezetek felépítését. Csővezetékek, elektromos berendezések vagy egyéb alkatrészek biztonságos rögzítésére szolgálnak a gépgyártásban, épületgépészetben vagy elektromos berendezésekben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak