text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorító szögvas
Kivitel 2
i típus
Alak
A
B=Szélesség
32
BN=Horonyhoz
8
H=Magasság
36
L=Hossz
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
T
6
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
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
Szorító szögvasak, cink présöntvény.
Kivitel
Szorító szögvasak, alumínium színre festett.
További információk
A szorító szögvasak alkalmasak két, azonos típussorozatú profil összekötésére, amelyek az oldalfelületeikkel érintkeznek ás tetszőleges szögben keresztezik egymást.

A csavar meglazításával mindkét szorítás oldható, amely révén szabad elforgatás és hosszirányú eltolás biztosítható a hornyokban.

A szorító szögvasak főként párban vagy egy gömbcsuklóval használatosak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought