text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping angle
Version 2
Type I
Form
A
B=Width
24
BN=For slot
6
H=Height
27
L=Length
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
7
T
5
Type
I
UNSPSC Code
31161502
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
Description

Anyag
Szorító szögvasak, cink présöntvény.
Kivitel
Szorító szögvasak, alumínium színre festett.
További információk
A szorító szögvasak alkalmasak két, azonos típussorozatú profil összekötésére, amelyek az oldalfelületeikkel érintkeznek ás tetszőleges szögben keresztezik egymást.

A csavar meglazításával mindkét szorítás oldható, amely révén szabad elforgatás és hosszirányú eltolás biztosítható a hornyokban.

A szorító szögvasak főként párban vagy egy gömbcsuklóval használatosak.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak