text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Angle
Version 2
Type I
Main material
aluminium
BN=For slot
8
Type
I
UNSPSC Code
31161502
Version
40 x 80
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
Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
Szögvas profil rögzítéséhez 45°-os szögben és merevítések vagy csomópontok létesítéséhez.
A szögvas univerzális összekötő egységtel (elfordulás elleni védelem eltávolítása) és lencsefejű csavarokkal (ISO 7380) rögzíthetők.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought