text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szögvas
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
horgany
B=Szélesség
40
BN=Horonyhoz
8
H=Magasság
39
L=Hossz
39
A
34
A1
24
A4
32,5
A5
39
D
9
H1
46
Kivitel
40 x 40
N
8
T
6
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
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
Szögvasak, cink présöntvény.
Csavarok és horonybetétek, acél.
Takarósapka, poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Szögvasak, alumínium színre festett.
Csavarok és horonybetétek, horganyzott.
Takarósapka, fekete.
További információk
Alkalmas profilszerkezetek merevítéséhez és profilok erőzáró kapcsolatához (megmunkálás nélkül). Tetszőleges komponensekhez rögzítőelemként is használható (pl. konzol).
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központi peckek szükség szerint letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával zárható le.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak