Rögzítő készlet i típus acél horganyzott 10244-08
- Tartozékok fülekhez és szögvasakhoz
Mennyiségi egység
2,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő készlet
Kivitel 1
i típus
Kivitel 2
horonyanya bordával
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=Menet
M8
Horonyszélesség
8
L
14
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
Horonyanyák, horganyzott
Csavar, horganyzott, fekete
Csavar, horganyzott, fekete
További információk
A szállítási terjedelem két süllyesztettfejű csavart (DIN 7991) és két horonybetétet tartalmaz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.