text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő készlet
Kivitel 1
i típus
Kivitel 2
horonyanya bordával
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=Menet
M6
Horonyszélesség
6
L
10
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
Horonyanyák, horganyzott
Csavar, horganyzott, fekete
További információk
A szállítási terjedelem két süllyesztettfejű csavart (DIN 7991) és két horonybetétet tartalmaz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought