Homlok összekötő készlet automata 10230-06
- Homlokoldali kapcsolatokhoz
- Nincs szükség megmunkálásra
Mennyiségi egység
8,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Homlok összekötő készlet
Kivitel 1
automata
D=átmérő
10
Horonyszélesség
6
L
60
L1
24
SW
4
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két, azonos típussorozatú profil homlokoldali kapcsolatához.
Nincs szükség a profilok megmunkálására. Az összekötőt homlokoldalon a profilhoronyba kell becsavarni (Összekötő átmenő furattal, balos menet. Összekötő belső menettel, jobbos menet.). Az összekötő önmetsző menettel rendelkezik. Kenőanyagok használata javasolt.
Az automata összekötő egységeket alapvetően párosával, egymással szemben kell alkalmazni. Nagyobb profilok és terhelések esetén több már szükséges.
Nincs szükség a profilok megmunkálására. Az összekötőt homlokoldalon a profilhoronyba kell becsavarni (Összekötő átmenő furattal, balos menet. Összekötő belső menettel, jobbos menet.). Az összekötő önmetsző menettel rendelkezik. Kenőanyagok használata javasolt.
Az automata összekötő egységeket alapvetően párosával, egymással szemben kell alkalmazni. Nagyobb profilok és terhelések esetén több már szükséges.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.