text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbcsukló
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
horgany
B=Szélesség
32
BN=Horonyhoz
8
H=Magasság
35,2
L=Hossz
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
D1
8,8
T
5,5
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Gömbcsukló, cink présöntvény.
Csapágypersely, acél.
Kivitel
Gömbcsukló, alumínium színre festett.
Csapágypersely, horganyzott.
További információk
A gömbcsuklók alkalmasak két, azonos típussorozatú profil összekötésére, amelyek az oldalfelületeikkel érintkeznek ás tetszőleges szögben keresztezik egymást.

A gömbcsukló ennek során rögzített forgáspontként szolgál a keresztező profilok számára. Meghúzott csavar esetén a csapágypersely körüli forgáshelyzet szabad mozgása megmarad.

A gömbcsuklókat főként szorító szögvassal használatosak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak