text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő készlet
Kivitel 1
univerzális
D=Menet
M8
A
20
D1
20
D2
20
H
16
Horonyszélesség
8
L
33,5
N
8
SW
5
T
16
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
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
Összekötő, cink présöntvény.
Csavar és horonybetét, acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő egységek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását. A kapcsolat elfordulás ellen biztosított (az elfordulás elleni védelem letörhető). Nagyobb profilok esetén a nagyobb szilárdság érdekében több összekötő egység szerelhető be a homlokoldalon. Meglévő szerkezetekbe utólag is beszerelhető.

Csekély időráfordítás. Az összekötő egység csupán egyoldalú furatmegmunkálást igényel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak