text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő készlet
Kivitel 1
Szabványos
D=Menet
M8
B
17
H
9,5
Horonyszélesség
8
L
20
L1
35
N
8
SW
5
T
2
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. A kapcsolat elfordulás ellen biztosított. Nagyobb profilok esetén a nagyobb szilárdság érdekében több összekötő egység szerelhető be a homlokoldalon.

Csekély időráfordítás. A homlokoldali magfuratba menetet kell vágni. A csavar meghúzásához átmenő furatot kell elhelyezni a szomszédos profilban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak