Connecting set Standard 10200-06
- Elfordulás ellen biztosított kapcsolat
- Alacsony megmunkálási költségek
- Derékszögű kapcsolatokhoz
Sales unit
1,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Connecting set
Version 1
Standard
D=Thread
M6
B
13
H
7,3
L
14
L1
27,5
N
6
SW
4
Slot
width
6
T
2
Type
I
UNSPSC Code
31161502
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. A kapcsolat elfordulás ellen biztosított. Nagyobb profilok esetén a nagyobb szilárdság érdekében több összekötő egység szerelhető be a homlokoldalon.
Csekély időráfordítás. A homlokoldali magfuratba menetet kell vágni. A csavar meghúzásához átmenő furatot kell elhelyezni a szomszédos profilban.
Csekély időráfordítás. A homlokoldali magfuratba menetet kell vágni. A csavar meghúzásához átmenő furatot kell elhelyezni a szomszédos profilban.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.