Összekötő készlet központi 10204-0800
- Lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását
- Alacsony megmunkálási költségek
- Derékszögű kapcsolatokhoz
Mennyiségi egység
3,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő készlet
Kivitel 1
központi
A
15
D2
12
D3
8
Horonyszélesség
8
Kivitel
0°
T
28
T1
28
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő egységek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását. A derékszögben álló profilhornyok szabadok maradnak. A felületi elemek ezáltal minden további megmunkálás nélkül felfoghatók a profilhornyokba.
A kisebb szorítóerő és a hiányzó elfordulás elleni biztosítás miatt ezek az összekötő egységek csak felületi elemekkel és alacsony terhelésű szerkezetek esetén használhatók.
Csekély időráfordítás. A szereléshez egy furatot kell elhelyezni a profilban és fel kell fúrni a magfuratot.
A kisebb szorítóerő és a hiányzó elfordulás elleni biztosítás miatt ezek az összekötő egységek csak felületi elemekkel és alacsony terhelésű szerkezetek esetén használhatók.
Csekély időráfordítás. A szereléshez egy furatot kell elhelyezni a profilban és fel kell fúrni a magfuratot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.