text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talplemez
Kivitel 2
B típus
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
135
D=átmérő
12,6
H=Magasság
15
L=Hossz
135
B1
22,5
B2
45
B3
37,5
B4
20
B5
95
D1
10
H1
10,5
L1
95
Profil
45x45
UNSPSC Code
31161505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A talplemezek a profilok felfogására szolgálnak és lehetővé teszik a közvetlen rögzítést a padlóhoz, valamint az oszlopok felállítását.

A talplemez a 10252 és 10252-05 szögvas készletekkel együtt használhatók és stabil kapcsolat létesítenek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak