text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Padlókonzol
Kivitel 2
i és b típus
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
39
H=Magasság
200
L=Hossz
88
B1
9
B2
13
H1
69,5
H2
16
H3
36
H4
16
H5
36
H6
16
L1
18,5
L2
16
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy fekete porszórt bevonattal.
További információk
Padlókonzol alumínium profilok közvetlenül a padlóra történő rögzítéséhez. A padlókonzol a horonyanyákkal együtt a profilok oldalához csavarozható.

A alak a 40-es profiltól.
B alak a 45-ös profiltól.
Egyedi igényre
További felületek és színek.
Accessory
Horonyanyák 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak